BQFR
ASCII - Kommando | BQFR |
|
| |
Syntax Senden | BQFR [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | BQFR <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3665 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1957 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.1 .. 10 | DPR | 357 (dec) | |
Default | 2.5 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.4 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Frequenzverhältnis des Bi-Quad-Filters |
Beschreibung
BQFR definiert das Frequenzverhältnis des Bi-Quad-Filters.
BQFR = OmegaR / OmegaAR
OmegaAR ist die Antiresonanz- und OmegaR die Resonanzfrequenz, welche durch Aufzeichnen eines Bode-Diagramms ermittelt werden können.
Wie Bode-Plots erstellt werden und wie das Bi-Quad-Filter parametriert wird, wird in der Applikationsbeschreibung "Suppression of Torsional Oscillations" beschrieben.