BQFC
ASCII - Kommando | BQFC |
|
| |
Syntax Senden | BQFC [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | BQFC <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 3664 (hex) | |
DIM | Hz | PROFIBUS PNU | 1956 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 20 .. 1000 | DPR | 356 (dec) | |
Default | 200 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.4 | |
Funktionsgruppe | Velocity Controller | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Mittenfrequenz des Bi-Quad-Filters | |||
Beschreibung
BQFC definiert die Mittenfrequenz des Bi-Quad-Filters. Sie kann wie folgt berechnet werden:
BQFC = SQRT( OmegaAR * OmegaR ) [Hz]
OmegaAR ist die Antiresonanz- und OmegaR die Resonanzfrequenz, welche durch Aufzeichnen eines Bode-Diagramms ermittelt werden können.
Wie Bode-Plots erstellt werden und wie das Bi-Quad-Filter parametriert wird, wird in der Applikationsbeschreibung "Suppression of Torsional Oscillations" beschrieben.