Technische Daten
Technische Daten | AX2090-B110 |
---|---|
Feldbus | EtherCAT |
Übertragungsrate | 100 MBaud |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs |
Protokoll | EtherCAT |
Feldbus-Anschlüsse | X1 IN: Signaleingang EtherCAT |
Busanschlusstechnik | 2 x RJ45 |
Übertragungsmedium | Ethernet CAT-5-Kabel |
Potentialtrennung | 500 Veff (EtherCAT/Servo-Verstärker) |
Länge zwischen 2 Modulen | max. 100 m (100BASE-TX) |
Hardware-Diagnose | 4 LEDs: Act In, Act Out, Run, Error |
Spannungsversorgung | aus dem Servo-Verstärker |
zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95% (keine Betauung) |
Abmessungen | ca. 140mm x 89mm |