Spannungsversorgung
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8100 benötigt zum Betrieb zwei Versorgungsspannungen:
- Steuerspannung US = 24 V DC
- Peripheriespannung UP = 48 V DC (Lastspannung)
Die Spannungen sind am Steckplatz X5 einzuspeisen.
Hinweis | |
Absicherung der Lastspannung Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird! |
Hinweis | |
Fehlfunktion durch entstehende Ausgleichsströme auf dem Schutzleiter Im Fehlerfall können die entstehenden Ausgleichströme zu höheren Strömen auf den Rückleitern der Stromkreise führen und können diese und/oder das Produkt beschädigen.
|