Technische Begriffe
Im diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über verschiedene Technische Begriffe und deren Bedeutung.
Haltemoment MH [Nm]
Das Haltemoment gibt an, welches Moment der bestromte Motor im Stillstand halten kann, ohne dass dieses eine kontinuierliche Drehung des Rotors hervorruft.
Rotorträgheitsmoment
J [kgcm²]
Maß für das Beschleunigungsvermögen des Motors. Mit J0 ergibt sich zum Beispiel die Beschleunigungszeit tb von 0…3000 min-1 nach folgender Formel:
mit M0 in Nm und J in kgcm2
Wicklungsinduktivität
L [mH]
Angabe der Motorinduktivität. Diese liegt als Mittelwert bei einer Motorumdrehung an zwei bestromten Phasen bei 1 kHz an. Die Sättigung des Motors muss berücksichtigt werden.
Wicklungswiderstand
R [Ω]
Angabe des Widerstands einer Motorphase, gemessen bei 25°C. Der Wicklungswiderstand gibt den elektrischen Widerstand der Spulenwicklung des Motors an