Produktmerkmale

Kompakte Bauform

Die integrierten Schrittmotorantriebe der Baureihe ASI8100 kombinieren Schrittmotor, Schrittmotorendstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 50 Watt.

Maschinen ohne Schaltschrank

Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8100 kann als EtherCAT-Slave ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, um kompakte Maschinen ohne Schaltschrank realisieren.

Standardisierte NEMA Flanschgrößen

Anpassung an internationale Standards durch Flanschgrößen N1 = NEMA17, N2 = NEMA23 und N3 =NEMA34.

Schrittwinkel

Durch einen kleinen Schrittwinkel von 1,8° werden eine hohe Präzision und genaue Bewegungen ermöglicht.

Elektronisches Typenschild

Das elektronische Typenschild enthält alle spezifischen Daten des Antriebs und kann direkt vom Beckhoff Antriebssystem zur automatischen Parametrierung ausgelesen werden.

Daisy Chain

Der ASI8100 ist ein eigenständiger EtherCAT-Slave und kann per Daisy-Chain direkt mit anderen EtherCAT-Slaves verbunden werden.

Integrierte Leistungselektronik

Die integrierte Leistungselektronik wird einfach und schnell über EtherCAT angesteuert und der Motor wird mit dem TwinCAT 3 Drive Manger 2 in Betrieb genommen.