Vorbereitung
Hinweis | |
TPU verträgliche Schmierstoffe verwenden Verwenden Sie keine Gleitfettpasten, sonstige Hochdruckzusätze oder Öle und Fette mit Molybdän-Disulfid. Verwenden Sie zum Beispiel Vaseline. |
![]() | Erleichterte Montage Die Bohrungen der Kupplungsnabe haben eine H7-Passung. Das Passungs-Spiel und ein Ölen der Wellenzapfen vereinfacht die Montage und Demontage der Kupplung. |
Überprüfen Sie Wellenanschlussmaße und kontrollieren Sie die Toleranzen. Achten Sie darauf, dass zu verbindende Wellen und Bohrungen der Nabe gratfrei und sauber sind. Halten Sie das Passungs-Spiel ein und ölen Sie die Wellenzapfen vor der Montage.
Beim Zusammenschieben der Kupplungsnaben erfordert die Druckvorspannung des Elastomerkranzes eine axiale Montagekraft. Nach dem Säubern des Elastomerkranzes und durch leichtes Einölen der Kontakflächen kann diese axiale Kraft verringert werden.
Positionsnummer | Bedeutung |
|---|---|
1 | Abstandsmaß, siehe Technische Daten |
2 | Axiale Montagekraft |
3 | Kontaktflächen |
Bearbeitung von vorgebohrten Kupplungsnaben
| |
Zulässige Bohrungsdurchmesser nicht überschreiten Überschreiten Sie nicht die maximal zulässigen Bohrungsdurchmesser aus den Technischen Daten. |
Halten Sie die Rundgenauigkeiten und Planlaufgenauigkeiten ein und spannen Sie nicht auf den Nabenstegen.
Für kundenspezifische Sonderlösungen und Veränderungen der Kupplungsnaben wenden Sie sich an unserer Applikationsabteilung. Für nicht zugelassene, eigenständige Umbauten und Veränderungen der Komponenten übernimmt Beckhoff GmbH & Co. KG keine Haftung.