Abtriebselemente
WARNUNG | |
Bewegliche Teile gegen Herausschleudern sichern Stellen Sie sicher, dass sich keine beweglichen Teile während des Betriebs an oder in der Maschine befinden. Passfedern [+] sind nur beim Transport gesichert. Ungesicherte Teile können bei dem Betrieb aus der Maschine herausgeschleudert werden und schwere bis tödliche Verletzungen verursachen. |
Hinweis | |
Motor vor unzulässiger Beanspruchung schützen Verbiegen Sie während des Transports oder der Handhabung keine Bauelemente und/oder verändern Sie keine Isolationsabstände. Vermeiden Sie harte Schläge auf das Wellenende, die Kugellager oder das Feedbacksystem. Weiterhin sind Schwingungsgüten und Vibrationsfestigkeit zu beachten. Motor eventuell zusätzlich abstützen. Eine unzulässige Beanspruchung der Bauelemente kann die Performance des Motors negativ beeinflussen. Schläge auf die Motorwelle schaden den Rundlaufeigenschaften des Motors. |
Hinweis | |
Ausreichende Erdung über den Schutzleiter sicherstellen Die thermische Anbindung des Motorflansches bestimmt die Abgabe der Verlustleistung. Stellen Sie eine ausreichende Erdung über den Schutzleiter oder den Motorflansch sicher. |
Spannsätze dienen zur Befestigung von Riemenscheiben, Zahnrädern oder Kupplungen auf der Motorwelle. Der Außenkegel und der Innenkegel werden axial gegeneinander verschoben. Durch diesen Prozess verkleinert sich der Bohrungsinnendurchmesser und der Außendurchmesser vergrößert sich.