Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass die Motoren und einzelne Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Klimaklasse: 2K3 gemäß EN 60721
- Temperatur: -25 °C bis +65 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: relative Feuchte 5 % bis 95 %, keine Betauung
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Transport und Lagerung nur in waagerechter Position
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie die Motortypen auf einer Palette in der Originalverpackung lagern und transportieren dürfen:
Motor | Stapelhöhe der Originalverpackung [Stück] |
|---|---|
AS2021 | 5 |
AS2022 | 5 |
AS2023 | 5 |
AS2041 | 3 |
AS2042 | 3 |
AS2043 | 3 |
Motor und Getriebe AG2250 | Stapelhöhe der Originalverpackung [Stück] |
|---|---|
AS2021 mit PLE60/WPLE60 | 3 |
AS2022 mit PLE60/WPLE60 | 3 |
AS2023 mit PLE60/WPLE60 | 2 |
AS2041 mit PLE80/WPLE80 | 2 |
AS2042 mit PLE80/WPLE80 | 2 |
AS2043 mit PLE80/WPLE80 | 2 |