Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Motor nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie Motoren nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Bei Temperaturen über 40 °C und gekapseltem Einbau kann der Schrittmotor beschädigt werden. |
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse | 3K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 °C bis +40 °C, mit Leistungsreduzierung bis +50 °C |
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung | Maximal 20 K/Stunde schwankend: |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 20 % bis 90 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 90 % relative Feuchte, keine Betauung |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Isolierstoffklasse | B; 130 °C gemäß IEC 60085 |
Schutzart | In technischen Daten der Motoren aufgeführt |
Einbaulage | Siehe Kapitel: Technische Beschreibung |
Belüftung | Es ist eine ausreichende Selbstoberflächenkühlung sicher zu stellen. |
Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
Verschmutzungsgrad | 2 gemäß EN 60204 / EN 50178 |
Zulässige Betriebshöhe | 1000 m über N.N. |
Maximale Leitungslänge | 10 m |
Korrosionsschutz | Unter extremen korrosiven Bedingungen sind gesonderte Maßnahmen mit dem Hersteller abzustimmen. Diese sind vom Anwender sofort umzusetzen. |
Spezielle Betriebsbedingungen | Die Verwendung und der Einsatz des Motors sind im Einzelfall festzustellen und zu beurteilen. Im Falle von härteren Umgebungsbedingungen und Betriebszuständen stimmen Sie sich mit dem Hersteller ab. |
Zulassungen | CE, |