Typenschlüssel

AS 20 uv – w x y z

Erläuterung

AS

Produktbereich

  • Schrittmotoren

20

Baureihe

  • AS2000

u

Flanschgröße

  • 2 = N2, 56 mm
  • 4 = N3, 86 mm

v

Baulänge

  • 1
  • 2
  • 3

w

Wellen-Ausführungen

  • 0 = Glatte Welle (nur für AS202x)
  • 1 = Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 (nur für AS204x)

x

Wicklungstyp

  • D = 2 A
  • H = 5…6 A
  • J = <8 A

y

Feedback-System

  • 0 = kein Encoder
  • 1 = Encoder 24 VDC, 1024 Inkremente
  • 2 = Encoder 5 VDC DIFF RS422, TTL), 1024 Inkremente

z

Haltebremse

  • 0 = Ohne Haltebremse