Produktmerkmale

Standardisierte NEMA Flanschgrößen

Anpassung an internationale Standards durch Flanschgrößen N1 = NEMA17, N2 = NEMA23 und N3 =NEMA34.

Schrittwinkel

Durch einen kleinen Schrittwinkel von 1,8° werden eine hohe Präzision und genaue Bewegungen ermöglicht.

Hohe Schutzart

Die Schutzart IP54 schützt die Schrittmotoren gegen Spritzwasser, Berührung und Staub.

Erweiterte Features

Mittels der feldorientierten Regelung werden Resonanzen deutlich vermindert und die Entwicklung von Wärme und Geräuschen reduziert.

Schrittmotorklemmen und Schrittmotormodule

Alle Motoren der Baureihe AS2000 sind mit den Beckhoff Schrittmotorklemmen und Schrittmotormodulen in Betrieb zu nehmen. Details entnehmen Sie dem Kapitel Elektrische Installation.

Abgestimmtes Zubehör