Zugelassen
| Reinigungsstoffe | Chemische Formel | 
|---|---|
| Acetylchlorid | CH3COCI | 
| Aluminiumchlorid | AICI3-6H2O | 
| Ammoniumchlorid, Salmiak | NH4CI | 
| Antimontrichlorid | SbCl3 | 
| Bariumchlorid | BaCl2-2H2O | 
| Chlor; auch Chlorwasser, Chlorkalk und Chlorbenzol | Cl2 | 
| Chlorsulfonsäure | HSO3Cl | 
| Chlorwasserstoffgas | HCI | 
| Chromsäure | CrO3 | 
| Eisen-III-chlorid | FeCl3 | 
| Fluorwasserstoff | HF | 
| Karnallit | KCIMgCl2-6H2O | 
| Königswasser | HCL + HNO3 | 
| Magnesiumchlorid | MgCl2-6H2O | 
| Monochloressigsäure | CH2CICOOH | 
| Natriumchlorid; Kochsalz | NaCl | 
| Natriumhydroxid; Natronlauge | NaOH | 
| Natriumperoxid; Natriumsuperoxid | Na2O2 | 
| Schwefelsäure | H2SO4 | 
| Weinsäure | COOH; CHOH2 COOH | 
| Zinn-II IV-chlorid | SnCl2-2H2O SnCl4 |