AS1060-xxxx
Elektrische Daten | Symbol [Einheit] | AS1060 |
|---|---|---|
Nennanschlußspannung | VDC | 24 – 50 |
Nennstrom | A | 5,0 |
Nennleistung | W | 68,8 |
Stillstandsmoment | Mo [Nm] | 5,0 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph | R20 [Ω] | 0,36 |
Wiklungsinduktivität Ph-Ph | L [mH] | 2,80 |
Rotorträgheitsmoment | J [kg cm²] | 3,0 |
Auflösung | [Schritte] | 1,8° / 200 Vollschritte |
Rastmoment | Mr [Nm] | 0,147 ~ 0,215 |
Mechanische Daten | Symbol [Einheit] | AS1060 |
|---|---|---|
Axiale Last | [N] | 60 |
Radiale Last 0 mm vom Wellenende | [N] | 191 |
Radiale Last 5 mm vom Wellenende | [N] | 234 |
Radiale Last 10 mm vom Wellenende | [N] | 301 |
Radiale Last 15 mm vom Wellenende | [N] | 421 |
Spiel im Stillstand | [°] | ± 0,09 |
Axiales Spiel max1) | [mm] | 0,075 |
Radiales Spiel max2) | [mm] | 0,025 |
Lagerlebensdauer | [h] | 30.000 |
Gewicht (ohne Encoder) | [Kg] | 2,85 |
Gewicht (mit Encoder) | [Kg] | 2,95 |
1) gemessen bei einer Belastung von 9 N
2) gemessen bei einer Belastung von 4,4 N