AS1030-0000
Elektrische Daten | Symbol [Einheit] | AS1030 |
|---|---|---|
Nennanschlußspannung | VDC | 24 – 50 |
Nennstrom | A | 1,5 |
Nennleistung | W | 19,5 |
Stillstandsmoment | Mo [Nm] | 0,6 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph | R20 [Ω] | 0,80 |
Wiklungsinduktivität Ph-Ph | L [mH] | 3,80 |
Rotorträgheitsmoment | J [kg cm²] | 0,21 |
Auflösung | [Schritte] | 1,8° / 200 Vollschritte |
Rastmoment | Mr [Nm] | 0,029 ~ 0,032 |
Mechanische Daten | Symbol [Einheit] | AS1030 |
|---|---|---|
Axiale Last | [N] | 15 |
Radiale Last 0 mm vom Wellenende | [N] | 52 |
Radiale Last 5 mm vom Wellenende | [N] | 65 |
Radiale Last 10 mm vom Wellenende | [N] | 85 |
Radiale Last 15 mm vom Wellenende | [N] | 123 |
Spiel im Stillstand | [°] | ± 0,054 |
Axiales Spiel max1) | [mm] | 0,075 |
Radiales Spiel max2) | [mm] | 0,025 |
Lagerlebensdauer | [h] | 30.000 |
Gewicht | [Kg] | 0,68 |
1) gemessen bei einer Belastung von 9 N
2) gemessen bei einer Belastung von 4,4 N
Weiterführende Informationen