AS1010-0000
Elektrische Daten | Symbol [Einheit] | AS1010 |
|---|---|---|
Nennanschlußspannung | VDC | 24 – 50 |
Nennstrom | A | 1,0 |
Nennleistung | W | 8,4 |
Stillstandsmoment | Mo [Nm] | 0,38 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph | R20 [Ω] | 4,10 |
Wiklungsinduktivität Ph-Ph | L [mH] | 9,50 |
Rotorträgheitsmoment | J [kg cm²] | 0,056 |
Auflösung | [Schritte] | 1,8° / 200 Vollschritte |
Rastmoment | Mr [Nm] | 0,014 ~ 0,016 |
Mechanische Daten | Symbol [Einheit] | AS1010 |
|---|---|---|
Axiale Last | [N] | 10 |
Radiale Last 0 mm vom Wellenende | [N] | 22 |
Radiale Last 5 mm vom Wellenende | [N] | 26 |
Radiale Last 10 mm vom Wellenende | [N] | 33 |
Radiale Last 15 mm vom Wellenende | [N] | 46 |
Spiel im Stillstand | [°] | ± 0,09 |
Axiales Spiel max1) | [mm] | 0,075 |
Radiales Spiel max2) | [mm] | 0,025 |
Lagerlebensdauer | [h] | 30.000 |
Gewicht | [Kg] | 0,31 |
1) gemessen bei einer Belastung von 4,4 N (AS1010 / AS1020)
2) gemessen bei einer Belastung von 4,4 N
Weiterführende Informationen