Technische Daten des Encoders
Schrittmotoren sind für Positionier-Aufgaben konstruiert. Beckhoff Schrittmotoren haben einen Schrittwinkel von 1,8° (entspricht 200 Schritte / Umdrehung). Durch die Schrittmotorklemme kann jeder einzelne Schritt angefahren werden. Somit ist eine Positionierung ohne Feedback / Encoder möglich. Die physikalische Auflösung kann durch den Mikro-Step-Modus der Schrittmotorklemme verfeinert werden. Die physikalische Auflösung wird hierdurch mit dem Mikro-Step-Faktor multipliziert. Das Schrittmuster kann von Vollschritt über Halbschritt bis zu 64-fachem Mikro-Step eingestellt werden.
Bei Überbelastung kann es passieren, dass der Schrittmotor dem gewünschten Schrittverlauf nicht folgen kann. Man spricht davon, dass der Schrittmotor Schritte „verliert“. Optional kann deshalb ein Inkremental-Encoder angebaut werden. Hierzu ist ein zweites Wellenende beim Schrittmotor erforderlich.
Für Schrittmotoren mit Inkremental-Encoder muss die Schrittmotor-Endstufe KL2541 / EL7041 / EL7037 oder EP7041-3002 eingesetzt werden.
Mechanische Kennwerte für 200 und 1024 Striche / Umdrehung | |
|---|---|
Drehzahl | Max. 12.000 min-1 |
Trägheitsmoment des Rotors | Ca. 0,1 x 10-6 kgm2 |
Anlaufdrehmoment bei 20°C | < 0,01 Nm |
Gewicht | Ca. 0,06 kg |
Schutzart nach EN 60 529 | IP 50 (Klemmnabe – Flansch) |
Arbeitstemperaturbereich | -20 °C…+75 °C |
Betriebstemperaturbereich | -20 °C…+80 °C |
Welle und Gehäuse | Welle: Messing |
Schockfestigkeit | Nach DIN-IEC 68-2-27: 1000 m/s², (6 ms) |
Vibrationsfestigkeit | Nach DIN-IEC 68-2-6: 100 m/s², (10 Hz…2000 Hz) |
Elektrische Kennwerte für 200 und 1024 Striche / Umdrehung | |
|---|---|
Ausgangsschaltung | Gegentakt |
Versorgungsspannung | 11….30 VDC |
Stromaufnahme (ohne Last) | Standard: 45 mA |
Zul. Last/Kanal | ± 30 mA |
Impulsfrequenz | Max. 200 kHz |
Signalpegel high | VOH > VCC – 3 VDC |
Signalpegel low | VOL < 2,5 VDC |
Anstiegszeit tr | Max. 1 µs |
Abfallzeit tf | Max. 1 µs |
Kurzschlussfeste Ausgänge | Ja |
CE-konform | Gemäß EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 und EN 61000-6-4 |