Technische Daten der Planetengetriebe

 

AG1000-+PM052.00x

AG1000-+PM081.00x

Nenn-Moment

4 Nm

20 Nm

Beschl.-Moment

6 Nm

30 Nm

Getriebespiel

≤ 0,7°

≤ 0,5°

Max. Radialleistung

200 N

400 N

Max. Axialleistung

60 N

80 N

Schrittmotoren

AS1030 u. AS1050

AS1060

Befestigungsschrauben

4 x M4

4 x M6

Anzugsdrehmoment

2,8 Nm

9 Nm

x = Übersetzung 4 (exakt 3,7 bzw. als Bruch 63/17), Übersetzung 7 (exakt 6,75 bzw. als Bruch 27/4)
Zahnkranz und Planetenräder in Stahlausführung geradverzahnt. Schmierung Klübersynth GE14-151