Allgemeine technische Daten
|
Isolationsklasse |
Klasse B (130°C) nach IEC60085 |
|
Temperaturänderung bei Nennstrom |
Max. 80 K |
|
Isolationswiderstand |
≥ 100 MΩ |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Betrieb) |
-10°C bis +50°C |
|
Zulässige Umgebungstemperatur (Transport/ Lagerung) |
-25°C bis +70°C |
|
Zulässige Luftfeuchtigkeit |
20% bis 90%, nicht kondensierend |
|
Zulässiger Verschmutzungsgrad |
Verschmutzungsgrad 2 nach EN60204/EN50178 |
|
Korrosionsschutz |
Unter extremen Betriebsbedingungen sind gesonderte Maßnahmen mit dem Hersteller abzustimmen und vom Anwender umzusetzen. |
|
Zulässige Betriebshöhe |
Bis 1000 m über N.N. |
|
Max. Leitungslänge Motor - Klemme |
10 m |
|
Spezielle Betriebsbedingungen |
Die Einsetzbarkeit des Beckhoff Schrittmotors AS1000 ist im Einzelfall festzustellen. Sollten härtere Betriebs- oder Umgebungsbedingungen bestehen, sind diese zwischen Hersteller und Anwender abzustimmen. |
|
Zulässige Einbaulage |
Horizontal oder vertikal |
|
Belüftung |
Es ist eine ausreichende Belüftung der Motoren sicherzustellen. |
|
Schutzart (gilt nicht für die Wellendurchführung) |
AS1010 – AS1050: IP43 |