Spezielle Sicherheitshinweise zum AS1000
Die Sicherheitshinweise dienen der Gefahrenabwehr und sind bei Installation, Inbetriebnahme, Produktion, Störungsbeseitigung, Wartung, und Versuchs- oder Testaufstellungen unbedingt zu beachten. Die Schrittmotoren der Serie AS1000 sind nicht eigenständig lauffähig und werden immer in eine Maschine/Anlage eingebaut. Nach dem Einbau müssen die vom Maschinenbauer erstellte Dokumentation und Sicherheitshinweise gelesen und angewandt werden.
WARNUNGAkute Verletzungsgefahr durch heiße Oberflächen!
- Die Oberflächentemperatur kann > 100 °C betragen, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Das Gehäuse darf während oder kurz nach dem Betrieb nicht berührt werden.
- Lassen Sie den Schrittmotor mindestens 15 Minuten nach dem Abschalten abkühlen.
- Prüfen Sie mit einem Thermometer, ob die Oberfläche ausreichend abgekühlt ist.
Hinweis
Gefahr für Personen, Umwelt oder Geräte
- Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch des Schrittmotors sorgfältig durch. Achten Sie auf alle Sicherheitshinweise. Bei unverständlichen Passagen informieren Sie das zuständige Vertriebsbüro und unterlassen Sie die Arbeiten an dem Schrittmotor.
- An diesem Gerät darf nur ausgebildetes, qualifiziertes Elektro-Fachpersonal arbeiten, welches sehr gute Kenntnisse der Antriebstechnik besitzt.
- Halten Sie bei der Installation die Lüftungsfreiräume und klimatischen Bedingungen ein. Weitere Informationen im Kapitel „Technische Daten“ und „Mechanische Installation“.
- Wird ein Schrittmotor in eine Maschine eingebaut, ist die Inbetriebnahme solange untersagt, bis sichergestellt ist, dass die Maschine der neuesten Fassung der EG-Maschinenrichtlinie entspricht. Hierzu müssen sämtliche harmonisierten Normen und Verordnungen eingehalten werden, um diese Richtlinie in nationales Recht zu überführen.