32E2:x [SL] EnDat 3 Rotary slave memory EL
Detailed encoder information.
| Description | Value | 
|---|---|
| Index | PrimaryFeedbackSlot: 0x32E2 (Ch A) | 
| Subindex | 0x00 | 
| Datatype | UINT8 | 
| Min. Value | 
 | 
| Default | 31 (0x1F) | 
| Max. Value | 
 | 
| Unit | 
 | 
| Access / EtherCAT-State | Ro | 
| PDO Mapping | 
 | 
| Revision | All | 
Further Information
- 32E2:01 Selected slave address
- 32E2:02 EL cs
- 32E2:03 EL elSize
- 32E2:04 EL xelSize
- 32E2:05 EL setSize
- 32E2:06 EL xsetSize
- 32E2:07 EL lpfsetSize
- 32E2:08 EL oem1Size
- 32E2:09 EL oem2Size
- 32E2:0A EL oem3Size
- 32E2:0B EL sensorSize
- 32E2:0C EL lpfliveSize
- 32E2:0D EL orderDesignation
- 32E2:0E EL xType
- 32E2:0F EL manufacturer
- 32E2:10 EL deviceName
- 32E2:11 EL deviceIdent
- 32E2:12 EL deviceSerial
- 32E2:13 EL phyDatarate
- 32E2:14 EL timeUnitWrite
- 32E2:15 EL protocolFeatures
- 32E2:16 EL supportHpf
- 32E2:17 EL memEndurance
- 32E2:18 EL faultId 0
- 32E2:19 EL faultId 1
- 32E2:1A EL faultId 2
- 32E2:1B EL faultId 3
- 32E2:1C EL warnId 0
- 32E2:1D EL warnId 1
- 32E2:1E EL warnId 2
- 32E2:1F EL warnId 3