F608:x FSOE Std INT16 Inputs
|
Description |
Value |
|---|---|
|
Index |
0xF608 (Device) |
|
Subindex |
0x00 |
|
Datatype |
UINT8 |
|
Min. Value |
|
|
Default |
31 (0x1F) |
|
Max. Value |
|
|
Unit |
|
|
Access / EtherCAT-State |
Ro |
|
PDO Mapping |
|
|
Revision |
All |
Further Information
- F608:01 Std Input
- F608:02 Std Input
- F608:03 Std Input
- F608:04 Std Input
- F608:05 Std Input
- F608:06 Std Input
- F608:07 Std Input
- F608:08 Std Input
- F608:09 Std Input
- F608:0A Std Input
- F608:0B Std Input
- F608:0C Std Input
- F608:0D Std Input
- F608:0E Std Input
- F608:0F Std Input
- F608:10 Std Input
- F608:11 Std Input
- F608:12 Std Input
- F608:13 Std Input
- F608:14 Std Input
- F608:15 Std Input
- F608:16 Std Input
- F608:17 Std Input
- F608:18 Std Input
- F608:19 Std Input
- F608:1A Std Input
- F608:1B Std Input
- F608:1C Std Input
- F608:1D Std Input
- F608:1E Std Input
- F608:1F Std Input