Online-Konfiguration

Online-Konfiguration 1:
►TwinCAT-Projekt anlegen
►Zielsystem verbinden


►Zielsystem in den Config Mode schalten
Online-Konfiguration 2:
►Auf Scan klicken um I/O Geräte zu erfassen
Online-Konfiguration 3:
►Geräte auswählen, die verwendet werden sollen und die Auswahl mit Ok bestätigen
►Auf die Schaltfläche Ja klicken, um nach Boxen zu suchen
Online-Konfiguration 4:
►Auswählen, ob für die gefundenen EtherCAT drive(s) eine NC- oder CNC-Konfiguration angelegt werden soll und bestätigen der Auswahl mit Ok
►Die Abfrage, ob FreeRun aktiviert werden soll, mit Klick auf Ja bestätigen
Online-Konfiguration 5:

Die in TwinCAT gescannten Geräte werden nun in der I/O-Ebene mit den Eingängen und Ausgängen angezeigt

Online-Konfiguration 6:
►Für die Konfiguration des AMP8000-Systems ein TC3 Drive Manager 2 Projekt hinzufügen
Online-Konfiguration 7:

Im Dialogfenster Search drives… können angeschlossene Komponenten des AMP8000-Systems und weitere Beckhoff-Antriebstechnikkomponenten konfiguriert und Basiseinstellungen vorgenommen werden.

Online-Konfiguration 8:
►Auswahl der Spannungsversorgung am AMP8620-Versorgungsmodul
Online-Konfiguration 11:
►Einstellungen mit Klick auf Continue bestätigen

Das elektronische Typenschild der AMP8000-Motoren wird nun gescannt. Die ausgelesenen Motorparameter werden automatisch in die Konfiguration übernommen. Die gescannten AMP8000-Motoren werden in grüner Schrift angezeigt.

►Konfiguration mit Klick auf Ok abschließen
Online-Konfiguration 12:
►Wenn ein External brake resistor im vorherigen Schritt ausgewählt wurde, muss unter den Basic Settings des AMP8620-Versorgungsmoduls der Bremswiderstand konfiguriert werden
Online-Konfiguration 13:
►Konfiguration aktivieren


Mit der Aktivierung der Konfiguration sind die ausgewählten Einstellungen wirksam. Für das Betreiben der AMP8000-Motoren ist die Safety-Konfiguration vorzunehmen.
Für die Inbetriebnahme und den Gerätetausch sind die Hinweise in der Originalbetriebsanleitung AMP8911 – TwinSAFE-Karte zu beachten.

Weitere Informationen zu der Safety-Inbetriebnahme sind in den Webinaren auf der Beckhoff-Homepage zu finden:

Online-Konfiguration 14:

https://www.beckhoff.com/webinars