Versorgungsmodul mit Weitspannungsbereich AMP8620
Leistungsdaten | AMP8620 | ||
|---|---|---|---|
-2005-0010 | -2005-0110 | -2005-0210 | |
Funktion | Versorgungsmodul mit Weitspannungsbereich | ||
Anzahl der Eingänge | 1 x Power IN 1 x EtherCAT P / EtherCAT IN | ||
Anzahl der Ausgänge | 5 x Power OUT 2 x EtherCAT P OUT | ||
Maximale Kaskadierung mit Verteilermodulen | 3 | ||
Netzeinspeisung | |||
Eingangsspannung [VAC] | 3 x 230-20%…480+8% 1 x 220-20%…240+20% 1 x 120-8%…120+45% | ||
Frequenz [Hz] | 50/60 | ||
Netzfilter | Integriert, Kategorie C2 | ||
SCCR-Wert [kA] | 5 | ||
Zwischenkreis | |||
Spannung [VDC] | 155…848 | ||
Kapazität [µF] | 940 | ||
Ausgangsstrom [ADC] | Σ max. 20 bei 3 x 230-20%…480+8% VAC
Σ max. 8 bei 1 x 220-20%…240+20% VAC
Σ max. 4 bei 1 x 120-8%…120+45% VAC | ||
Spitzenausgangsstrom [ADC] für maximal 5 Sekunden | Σ max. 40 bei 3 x 230-20%…480+8% VAC
Σ max.16 bei 1 x 220-20%…240+20% VAC
Σ max. 8 bei 1 x 120-8%…120+45% VAC | ||
Integrierte Stromversorgung | |||
Ausgangsspannung [VDC] | 24 (-12% / +15%) | ||
Ausgangsstrom [ADC,24V]1) | max. 12 bei 3 x 230-20%…480+8% VAC 1 x 220-20%…240+20% VAC max. 8 bei 1 x 120-8%…120+45% VAC | ||
EtherCAT P Us – Ausgangsstrom [ADC,Us] | ∑ max. 3 | ||
EtherCAT P Up – Ausgangsstrom [ADC,Up] | ∑ max. 3 | ||
Bremswiderstand | |||
Einbau | --- | integriert | extern |
Dauerbremsleistung [W] | --- | 50 | 1600 |
Mechanische Daten | AMP8620 | ||
|---|---|---|---|
| -2005-0010 | -2005-0110 | -2005-0210 |
Gewicht [kg] | 7 | 8,70 | 7 |
Schutzart | IP65 | ||
Schutzart nach UL | NEMA 12 | ||