AMP8620 Versorgungsmodul
Leistungsdaten | AMP8620 | ||
|---|---|---|---|
-2005-0000 | -2005-0100 | -2005-0200 | |
Funktion | Versorgungsmodul | ||
Anzahl der Eingänge | 1 x Power IN 1 x EtherCAT P / EtherCAT IN | ||
Anzahl der Ausgänge | 5 x Power OUT 2 x EtherCAT P OUT | ||
Maximale Kaskadierung mit Verteilermodulen | 3 | ||
Netzeinspeisung | |||
Eingangsspannung [VAC] | 3 x 400-20%…480+8% | ||
Frequenz [Hz] | 50/60 | ||
Netzfilter | Integriert, Kategorie C2 | ||
SCCR-Wert [kA] | 5 | ||
Zwischenkreis | |||
Spannung [VDC] | 430…848 | ||
Kapazität [µF] | 940 | ||
Ausgangsstrom [ADC] | ∑ max. 20 | ||
Spitzenausgangsstrom [ADC] für maximal 5 Sekunden | ∑ max. 40 | ||
Integrierte Stromversorgung | |||
Ausgangsspannung [VDC] | 24 (-12% / +15%) | ||
Ausgangsstrom [ADC,24V]1) | max. 12 | ||
EtherCAT P Us – Ausgangsstrom [ADC,Us] | ∑ max. 3 | ||
EtherCAT P Up – Ausgangsstrom [ADC,Up] | ∑ max. 3 | ||
Bremswiderstand | |||
Einbau | --- | integriert | extern |
Dauerbremsleistung [W] | --- | 50 | 1600 |
Mechanische Daten | AMP8620 | ||
|---|---|---|---|
| -2005-0000 | -2005-0100 | -2005-0200 |
Gewicht [kg] | 7 | 8,70 | 7 |
Schutzart | IP65 | ||
Schutzart nach UL | NEMA 12 | ||