UL-konform
![]() | „Circuit Braker“ Leitungsschutzschalter sind nicht zugelassen Bei einer externen Absicherung des UL-Netzes sind keine „Circuit Braker“ zugelassen. Verwenden Sie ausschließlich die in diesem Kapitel angegebenen UL-Netzsicherungen. Sicherungsträger mit UL-Zulassung Bevor Sie eine UL-Konfiguration realisieren, setzen Sie sich zwingend mir Ihrer UL-Zertifizierungsstelle in Verbindung und besprechen die erforderlichen Rahmenbedingungen. Achten Sie bei Einsatz von Sicherungsträgern darauf, dass diese nach den geltenden Normen der UL-Zertifizierungsstelle geprüft und hergestellt wurden. |
Der integrierte Schutz gegen Kurzschluss ersetzt nicht die externe Absicherung des Versorgungsnetzes. Die Absicherung muss den Herstellerangaben, den nationalen und internationalen Vorschriften und Gesetzen entsprechen.
Verwenden Sie UL-Netzsicherungen der Klasse „J“.
Für Alternativen zu den UL-Sicherungen der Klasse „J“ beachten Sie unbedingt die UL-Norm „UL 508A, Kapitel SB4.2.3, Exception No. 1“.
Externe Absicherung
Absicherung | AMP8620 |
---|---|
AC Einspeisung maximal | 25 A |