Steckerbelegung Power OUT B23

Versorgungsmodul AMP8620

Verteilermodul AMP8805

Koppelmodul AX8831

Koppelmodul AX8832

Steckerbelegung Power OUT B23 1:

Klemmstelle

Anschluss

1

TX+; GNDs

2

RX+; GNDp

3

RX-; Up

4

TX-; Us

5

PE

6

24 VDC

7

-DC Link

8

+DC Link

9

GND; 24VDC