Vorkonfektionierte Systemleitung ZK7A26-3031-0xxx

Zur Verbindung der Systemkomponenten untereinander wird die konfektionierte EtherCAT P-Leitung ZK7A26-3031-0xxx verwendet. Der B23-EtherCAT P-Steckverbinder eignet sich für:
- AX883x
- AMP8620
- AMP8805
- AMP80xx, AMP85xx
B23, ECP-Leitung, PUR, 3 G 2,5 mm² + 2 x 1,5 mm² (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)
Konfektion
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich mit
Kopf A = B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, P‑kodiert und
Kopf B = B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, P-kodiert