Lagerbelastung

Vermeiden Sie mechanisch überbestimmte Lagerung der Motorwelle durch starre Kupplung und externe Zusatzlagerung.

Bei der Montage von Abtriebselementen ist darauf zu achten, dass die Belastung der Wellen und Lager durch Querkräfte, wie Radialkraft FR und Axialkraft FA, gering ist. Axiale Belastungen verkürzen die Lebensdauer und können zu Fehlfunktionen an der Haltebremse [+] führen.

Besonderheiten beim Verwenden von Zahnriemen-Antrieben:

Bei Verwendung eines Zahnriemen-Antriebs dürfen die radialen und axialen Lasten an der Welle nicht überschritten werden. Durch zu hohe Belastung kann es an der Motorwelle zu einem Ermüdungsbruch kommen. Beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel Technische Daten.

Die dezentralen Servoantriebe sind mit abgedichteten Rillenkugellagern ausgerüstet. Das Festlager liegt auf der B-Seite des dezentralen Servoantriebs an und das Loslager auf der A-Seite; Wellenabgangsseite des dezentralen Servoantriebs. Es sind keine oszillierenden Lagerbewegungen < 180 ° Wellendrehung zulässig. Zur ausführlichen Berechnung der Lagerkräfte an der Motorwelle, nutzen Sie den Beckhoff Last/Kraft Kalkulator.

Dezentraler Servoantrieb

A-Lager Größen

B-Lager Größen

AMP8x3x

6203

6201

AMP8x4x

6204

6203

AMP8x5x

6205

6203