Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass das dezentrale Servoantriebssystem und einzelne Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Elektrostatische Aufladung vermeiden
- Kontakt mit hochisolierenden Stoffen vermeiden
- Temperatur: -25 °C bis +55 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: Relative Feuchte, maximal 95 % nicht kondensierend
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie die Komponenten des dezentrale Servoantriebssystems auf einer Palette in der Originalverpackung lagern und transportieren dürfen:
AMP-Komponenten | Stapelhöhe [Stück] |
|---|---|
AMP8620 | 8 |
AMP8805 | |
AMP883x | |
AMP8031-xxxx | 14 pro Lage; 7 Lagen pro Palette |
AMP8032-xxx0 | |
AMP8531-xxxx | |
AMP8041-xxx0 | |
AMP8042-xxx0 | |
AMP8033-xxx0 | 9 pro Lage; 6 Lagen pro Palette |
AMP8032-xxx1, AMP8032-xxx2 | |
AMP8532-xxx0 | |
AMP8041-xxx1, AMP8041-xxx2 | |
AMP8541-xxx0 | |
AMP8051-xxx0 | |
AMP8052-xxx0 | |
AMP8033-xxx1, AMP8033-xxx2 | 4 pro Lage; 4 Lagen pro Palette |
AMP8532-xxx1, AMP8532-xxx2 | |
AMP8533-xxx0 | |
AMP8541-xxx1, AMP8541-xxx2 | |
AMP8042-xxx1, AMP8042-xxx2 | |
AMP8542-xxxx | |
AMP8043-xxxx | |
AMP8543-xxxx | |
AMP8051-xxx1, AMP8051-xxx2 | |
AMP8551-xxxx | |
AMP8052-xxx1, AMP8052-xxx2 | |
AMP8552-xxxx | |
AMP8053-xxxx | |
AMP8553-xxxx | |
AMP8054-xxxx |