Verpackung

Auf der Verpackung sind Hinweise für den Umgang aufgedruckt:

Symbol

Erklärung

Verpackung 1:

Das ist die zugelassene höchste und niedrigste Temperatur, bei der Sie lagern dürfen.

Verpackung 2:

In dieser Lage steht die Verpackung richtig.

Verpackung 3:

Die Verpackung ist vor Nässe zu schützen.

Verpackung 4:

Der Inhalt der Verpackung ist zerbrechlich.

Verpackung A

Größe der Verpackung A: 490 x 385 x 290 (h x b x t in mm)

Folgende Produkte werden in Verpackungsgröße A geliefert:

 

Verpackung B

Größe der Verpackung B: 370 x 275 x 130 (h x b x t in mm)

Folgende Produkte werden in Verpackungsgröße B geliefert:

 

Verpackung C

Größe der Verpackung C: 177 x 155 x 370 (h x b x t in mm)

Folgende Produkte werden in Verpackungsgröße C geliefert:

 

Verpackung D

Größe der Verpackung D: 195 x 190 x 430 (h x b x t in mm)

Folgende Produkte werden in Verpackungsgröße D geliefert:

Verpackung E

Größe der Verpackung E: 300 x 300 x 750 (h x b x t in mm)

Folgende Produkte werden in Verpackungsgröße E geliefert: