Maßzeichnung AMP805x, AMP855x
- Alle Angaben in Millimetern
Motortyp | Y | Z mit Haltebremse |
|---|---|---|
AMP8051 | 230,0 mm | 277,0 mm |
AMP8052 | 263,0 mm | 310,0 mm |
AMP8053 | 296,0 mm | 345,0 mm |
AMP8054 | 329,0 mm | 378,0 mm |
AMP8551 | 277,0 mm | 310,0 mm |
AMP8552 | 310,0 mm | 345,0 mm |
AMP8553 | 345,0 mm | 378,0 mm |