Maßzeichnung AMP804x, AMP854x
- Alle Angaben in Millimetern
Motortyp | Y | Z mit Haltebremse |
|---|---|---|
AMP8041 | 225,5 mm | 273,0 mm |
AMP8042 | 255,5 mm | 303,0 mm |
AMP8043 | 285,5 mm | 333,0 mm |
AMP8541 | 273,0 mm | 303,0 mm |
AMP8542 | 303,0 mm | 333,0 mm |
AMP8543 | 333,0 mm | 363,0 mm |
Motortyp | Y | Z mit Haltebremse |
|---|---|---|
AMP8041 | 225,5 mm | 273,0 mm |
AMP8042 | 255,5 mm | 303,0 mm |
AMP8043 | 285,5 mm | 333,0 mm |
AMP8541 | 273,0 mm | 303,0 mm |
AMP8542 | 303,0 mm | 333,0 mm |
AMP8543 | 333,0 mm | 363,0 mm |