Koppelmodule AX883x

Leistungsdaten

AX8831-0000-0000

AX8832-0000-0000

Funktion

Koppelmodul

Anzahl der Kanäle

1

2

Nennausgangsstrom DC–Link [ADC]

20

2 x 20

Nennausgangsstrom 24 V DC [ADC]

12

2 x 12

Zwischenkreisspannung [VDC]

max. 848

Basisverlustleistung und leistungsabhängige Verlustleistung

Basisverlustleistung [W]

3

6

Leistungsabhängige Verlustleistung
[W/A]

1,6

Beispiel für AX8832: Bei einem Nennausgangsstrom von 10 A auf einem Abgang und 5 A auf dem anderen
ergibt sich eine Gesamtverlustleistung von 6 W + (10 + 5) A x 1,6 W/A = 30 W

Mechanische Daten

AX8831

AX8832

Gewicht [kg]

1,80

1,90

Schutzart

IP20

IP20