Typenschild AX883x

Typenschild AX883x 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Produktname

2

Artikelnummer

3

Beckhoff Nummer zur Rückverfolgbarkeit; BTN

4

Eingangsversorgung

5

Maximale Zwischenkreisspannung/Nennausgangsstrom

6

Ausgangssteuerspannung/Ausgangssteuerstrom

7

Maximale Umgebungstemperatur

8

Schutzart

9

EtherCAT-Konformität

10

cURus-Zulassung

11

Entsorgung nach WEEE-Richtlinie

12

UKCA-Zulassung

13

CE-Konformität

14

DataMatrix-Code