Typenschlüssel AMP80xx, AMP85xx

AMP8 a b c – d e f g

Erläuterung

AMP8

Dezentraler Servoantrieb

a

Baureihe

  • 0 = Standard
  • 5 = Erhöhtes Massenträgheitsmoment

b

Flanschgröße F

  • 3 = F3
  • 4 = F4
  • 5 = F5

c

Baulänge

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

d

Wicklungscode

A bis Z

  • S = Sonderwicklung

e

Wellenausführung

  • 0 = glatte Welle
  • 1 = Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
  • 2 = Welle mit Radial-Wellendichtring IP65 und glatter Welle
  • 3 = Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
  • 4 = Welle mit Radial-Wellendichtring IP65, glatte Welle und Sperrluftanschluss
  • 5 = Welle mit Radial-Wellendichtring IP65, Nut, Passfeder und Sperrluftanschluss

f

Feedback-System

  • 1 = Singleturn-Absolutwertgeber, Auflösung 24 Bit, TwinSAFE STO,/SS1
  • 2 = Multiturn-Absolutwertgeber, Auflösung 24 Bit, TwinSAFE STO/SS1
  • 3 = Singleturn-Absolutwertgeber, Auflösung 24 Bit, TwinSAFE Safe Motion
  • 4 = Multiturn-Absolutwertgeber, Auflösung 24 Bit, TwinSAFE Safe Motion

g

Haltebremse

  • 0 = ohne Haltebremse
  • 1 = mit Haltebremse
  • 2 = mit Haltebremse und M8-Anschluss zur manuellen Ansteuerung der Haltebremse