Typenschild AMP80xx, AMP85xx

Typenschild AMP80xx, AMP85xx 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Servoantriebs-Typ

2

Beckhoff Nummer zur Rückverfolgbarkeit, BTN

3

Maximale Eingangsspannung und Leistung

4

Umgebungstemperatur

5

Stillstandsdrehmoment

6

Nenndrehzahl bei 400 V AC Versorgungsspannung

7

Schutzart

8

cRUus-Zulassung

9

EtherCAT-Konformität

10

TÜV-Prüfzeichen

11

DataMatrix-Code mit Beckhoff TN

12

CE-Konformität

13

Entsorgung nach WEEE-Richtlinie

14

Gefahrenhinweise