AMP8805 Verteilermodul
ON = Statusanzeige der Spannungsversorgung
LED | Status |
---|---|
Leuchtet | Das Gerät ist in Betrieb. Anschluss X20 steht für die Kommunikation über EtherCAT P zur Verfügung. |
Blinkt | LED blinkt für zwei Sekunden beim Gerätestart |
Aus | Keine oder zu niedrige Netzspannung oder Zwischenkreisspannung |
Us/Up = Statusanzeige der Spannungsversorgung
LED | Status |
---|---|
Leuchtet | 24V-Spannungsversorgung am Ausgang X20 |
Aus | Keine 24V-Spannungsversorgung am Ausgang X20 |
L/A = Link/Activity zur Anzeige des Kommunikationsstatus
LED | Status |
---|---|
Leuchtet | LINK: Verbindung zum angeschlossenem EtherCAT-Modul |
Blinkt | ACT: Kommunikation mit angeschlossenem EtherCAT-Modul |
Aus | Keine Verbindung zum angeschlossenem EtherCAT-Modul |