Maßzeichnung AMP803x, AMP853x
- Alle Angaben in Millimetern
Motortyp | Y | Z mit Haltebremse |
|---|---|---|
AMP8031-xxxx-1001 | 225,0 mm | 264,5 mm |
AMP8032-xxxx-1001 | 250,5 mm | 290,0 mm |
AMP8033-xxxx-1001 | 276,0 mm | 325,0 mm |
AMP8531-xxxx-1001 | 264,5 mm | 290,0 mm |
AMP8532-xxxx-1001 | 290,0 mm | 325,0 mm |
AMP8533-xxxx-1001 | 325,0 mm | 360,0 mm |