AML Datenaustausch

WhiteList/BlackList

Der AML-Datenaustausch unterstützt die Verwendung der WhiteList/BlackList. Dabei wird die in der Tabelle angegebene Strategie verfolgt, wenn eine White- bzw. BlackList existiert:

EPLAN-Typangabe
WhiteList
BlackList
Ergebnis
Warnung/Fehlermeldung
EK1100
 Nein
Nein 
Neueste Version
-
 
 Ja
Nein 
Neueste Version aus WhiteList
Fehlermeldung, falls keine Version in WhiteList
 
 Nein
Ja 
Neueste Version, die nicht in BlackLIst
Fehlermeldung, falls alle Versionen in BlackList
 
 Ja
Ja 
Neueste Version die in der WhiteList aber nicht in der BlackList ist
Fehlermeldung, falls keine Version aus der WhiteList existiert, die nicht in der BlackList ist
EK1100-0000-0018
 Nein
Nein 
EK1100-0000-0018
-
 
 Ja
Nein 
EK1100-0000-0018
Warnung, wenn Version nicht in WhiteList
 
 Nein
Ja 
EK1100-0000-0018
Warnung, wenn Version in BlackList
 
 Ja
Ja 
EK1100-0000-0018
Warnung, wenn Version in BlackList oder nicht in WhiteList ist