Antriebsintegrierte Sicherheitstechnik
![]() | Beckhoff Anschlussleitungen verwenden Für den Betrieb der Servoantriebe mit integrierter Sicherheitstechnik sind original Beckhoff Anschlussleitung zwingend erforderlich. Diese ist Teil der Sicherheitszertifizierung. TwinSAFE-Dokumentation beachten Lesen Sie vor der Inbetriebnahme der Servoantriebe mit integrierter Sicherheitstechnik die Dokumentation: |
Die Servoantriebe sind wahlweise mit integrierten Sicherheitsfunktionen erhältlich. Diese entsprechen der IEC 61800-5-2 und erfüllen folgende Sicherheitsstandards:
- DIN EN ISO 13849-1:2015, Cat 4, PL e
- IEC 61508:2010 und IEC 62061:2015, SIL 3
Die Kommunikation erfolgt über das Safety over EtherCAT Protokoll FSoE nach IEC 61784-3-12. Die Sicherheitsfunktion STO kann über FSoE aktiviert werden.
Bestellbezeichnung | Sicherheitsfunktionen | |
|---|---|---|
AMI812x-a100 | STO | Safe Torque Off |
SS1 | Safe Stop 1 | |
AMI813x-a100 | STO | Safe Torque Off |
SS1 | Safe Stop 1 | |