Baugröße AMI812x
Elektrische Daten | AMI81xx | |||
|---|---|---|---|---|
21F | 22F | 22J | 23J | |
Stillstandsdrehmoment M0 [Nm] | 0,48 | 0,78 | 0,78 | 1,0 |
Stillstandsstrom Iorms [A] | 4 | 4 | 8 | 8 |
Maximale mechanische Drehzahl nmax [min-1] | 12000 | |||
Maximale Netz-Nennspannung UN [VDC] | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spitzenstrom I0max [A] | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spitzendrehmoment M0max [Nm] | 1,88 | 3,12 | 1,60 | 2,22 |
Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A] | 0,120 | 0,195 | 0,098 | 0,125 |
Spannungskonstante KErms [mVmin] | 7,5 | 11,9 | 5,6 | 7,8 |
Wicklungswiderstand Ph-Ph R20 [Ω] | 1,650 | 1,580 | 0,355 | 0,410 |
Wicklungsinduktivität Ph-Ph, gemessen bei 1 kHz L [mH] | 2,80 | 3,30 | 0,70 | 0,92 |
Spannungsversorgung UN= 24 V DC | ||||
Nenndrehzahl nN [min-1] | 1000 | 600 | 2000 | 1500 |
Nenndrehmoment MN [Nm] | 0,48 | 0,78 | 0,78 | 1,0 |
Nennleistung PN [W] | 50 | 49 | 163 | 157 |
Spannungsversorgung UN= 48 V DC | ||||
Nenndrehzahl Nn [min-1] | 3000 | 2000 | 4500 | 3500 |
Nenndrehmoment MN [Nm] | 0,45 | 0,78 | 0,75 | 0,97 |
Nennleistung PN [W] | 141 | 163 | 353 | 355 |
Nennstrom IN [A] | 4,0 | 4,0 | 8,0 | 8,0 |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm Einbau eines Wellendichtrings führt zu einer Reduktion der Nenndaten. | ||||
Mechanische Daten | AMI81xx | ||
|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | |
Rotorträgheitsmoment J [kgcm2] | 0,134 | 0,253 | 0,376 |
Rotorträgheitsmoment mit Bremse J | 0,208 | 0,328 | 0,448 |
Polzahl | 6 | ||
Statisches Reibmoment MR [Nm] Ohne Wellendichtring | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
Thermische Zeitkonstante tTH [min] | 10 | 13 | 16 |
Gewicht [kg] | 1,35 | 1,65 | 2,05 |
Gewicht mit Bremse [kg] | 1,51 | 2,01 | 2,31 |
Flansch | |||
Passung | j6 | ||
Toleranzklasse | N | ||
Schutzart | |||
Gehäuse Standardausführung | IP65 | ||
Wellendurchführung Standardausführung | IP54 / IP20 in Montageposition V3 | ||
Lackfarben | |||
Eigenschaften | Acryl-pulverbeschichtet | ||
Farbton | Dunkelgrau; RAL 7016 | ||
Optionale Haltebremse [+] | AMI812x |
|---|---|
Haltemoment bei 120 °C MBR [Nm] | 2,0 |
Anschlussspannung UBR [VDC] | 24; +6% bis -10% |
Elektrische Leistung PBR [W] | 10 |
Strom bei 120 °C Ion [A] | 0,3 |
Lüftverzögerungszeit tBRH [ms] | 25 |
Einfallverzögerungszeit tBRL [ms] | 8 |