Lagerbelastung bei der Montage
Vermeiden Sie mechanisch überbestimmte Lagerung der Welle durch starre Kupplung und externe Zusatzlagerung.
Bei der Montage von Abtriebselementen ist darauf zu achten, dass die Belastung der Wellen und Lager durch Querkräfte, wie Radialkraft FR und Axialkraft FA, gering ist. Axiale Belastungen verkürzen die Lebensdauer und können zu Fehlfunktionen an der Haltebremse [+] führen.
Besonderheiten beim Verwenden von Zahnriemen-Antrieben:
Bei Verwendung eines Zahnriemen-Antriebs dürfen die radialen und axialen Lasten an der Welle nicht überschritten werden. Durch zu hohe Belastung kann es an der Welle zu einem Ermüdungsbruch kommen. Beachten Sie dazu unbedingt das Kapitel Technische Daten.
Lagerung
Die Servoantriebe sind mit abgedichteten Rillenkugellagern ausgerüstet. Das Festlager liegt auf der B-Seite des Servoantriebs an und das Loslager auf der A-Seite; Wellenabgangsseite des Servoantriebs. Es sind keine oszillierenden Lagerbewegungen < 180 ° Wellendrehung zulässig. Zur ausführlichen Berechnung der Lagerkräfte an der Welle, nutzen Sie den Beckhoff Last/Kraft Kalkulator.
Servoantrieb | A-Lager Größen | B-Lager Größen |
|---|---|---|
AMI812x | 6001 | 609 |
AMI813x | 6203 | 6201 |