Angaben für Betrieb und Umgebung
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
![]() | Servoantrieb nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie Servoantriebe nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Durch Temperaturen über 40 °C und gekapseltem Einbau kann sich die Lebenszeit des Servomotors verkürzen. |
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse Betrieb | 2K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis +40 °C, erweiterter Temperaturbereich |
Umgebungstemperatur bei Transport | -25 °C bis +70 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25 °C bis +70 °C; maximal 20 K/Stunde schwankend |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 5 % bis 95 % relative Feuchte, keine Betauung |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Kühlung | Konvektion |
Schutzart | Gehäuse: IP54 |
Feedback-System | Absolutwertgeber Singleturn und Multiturn Encoder |
Vibrationsfestigkeit | Gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | Gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Anforderungen | Gemäß EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 |
Zulassungen | CE, |