Technische Begriffe

Im diesem Kapitel erhalten Sie Informationen über verschiedene Technische Begriffe und deren Bedeutung.

Stillstandsdrehmoment M0 [Nm]

Drehmoment, auch Anlaufmoment bezeichnet, das der Servoantrieb im Stillstand aufbringen kann. Kann bei Drehzahl n<100 min-1 und passenden Nenn-Umgebungsbedingungen unbegrenzt lange abgegeben werden.

Nenndrehmoment Mn [Nm]

Drehmoment, das der Servoantrieb abgibt, wenn er mit Nenndrehzahl und Nennstrom betrieben wird. Kann im Dauerbetrieb S1 unbegrenzt lange abgegeben werden.

Stillstandsstrom I0rms [A]

Sinusförmiger Strom-Effektivwert. Dieser wird bei einer Drehzahl von n<100 min-1 aufgenommen, um das Stillstandsdrehmoment abzugeben.

Spitzenstrom/Impulsstrom I0max [A]

Sinusförmiger Spitzenstrom-Effektivwert. Der konfigurierte Spitzenstrom des verwendeten Servoantriebs muss kleiner oder gleich sein.

Drehmomentkonstante KTrms [Nm/A]

Angabe, wie viel Drehmoment in Nm der Servoantrieb pro Ampere mit dem Stillstandsstrom erzeugt. Es gilt M0 = I0 x KT

Spannungskonstante KErms [mVmin]

Angabe der bei 20 °C auf 1000 U/min bezogenen, induzierten Servoantriebs EMK. Wird als Sinus-Effektivwert zwischen zwei Klemmen angegeben.

Rotorträgheitsmoment J [kgcm²]

Maß für das Beschleunigungsvermögen des Servoantriebs. Mit J0 ergibt sich zum Beispiel die Beschleunigungszeit tb von 0 bis 3000 min-1 nach folgender Formel:

Technische Begriffe 1:

mit M0 in Nm und J in kgcm2

Thermische Zeitkonstante tTH [min]

Angabe der Erwärmungszeit des kalten Servoantriebs bei Belastung mit I0 bis zum Erreichen von 0,63 x 100 Kelvin Übertemperatur. Bei Belastung mit Spitzenstrom erfolgt die Erwärmung in wesentlich kürzerer Zeit.

Lüftungsverzögerungszeit/Einfallverzögerungszeit der
Bremse tBRH [ms]/tBRL [ms]

Angabe der Reaktionszeiten der Haltebremse [+] bei Betrieb mit der Nennspannung

Wicklungsinduktivität L [mH]

Angabe der Servoantriebsinduktivität. Diese liegt als Mittelwert bei einer Umdrehung an zwei bestromten Phasen bei 1 kHz an. Die Sättigung des Servoantriebs muss berücksichtigt werden.