Typenschild

Typenschild 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Motor-Typ

2

Beckhoff Nummer zur Rückverfolgbarkeit, BTN

3

Nennleistung

4

max. Stromaufnahme für Leistungsversorgung 48 V DC

5

max. Stromaufnahme für Steuerspannung 24 V DC

6

Schutzklasse

7

Hardware-Code

8

UL-Zulassung für USA/CAN

9

Bussystem

10

EAC-Zulassung / UKCA-Zulassung

11

Data-Matrix Code; BIC = Beckhoff Identification Code

12

CE-Konformität

13

Hinweis zur fachgerechten Entsorgung