Typenschlüssel
AMI81 u v - a b 00 - w x y z | Erläuterung |
---|---|
AMI81 | Produktbereich Kompakter integrierter Servoantrieb |
u | Flanschgröße 2 = F2 (58 mm) |
v | Baulänge 1 |
a | Feedback-System 3 = Singleturn-Absolutwertgeber, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 17 Bit |
b | Antriebsintegrierte Sicherheitstechnik 0 = Ohne TwinSAFE |
00 | Nicht definiert |
w | Wellenausführung 0 = Glatte Welle |
x | Wicklungstyp |
y | Kommunikationsinterface 1 = EtherCAT, MDP-Profil |
z | Haltebremse 0 = Ohne Haltebremse |