Lastspannungsversorgung
Hinweis | |
Absicherung der Lastspannung Die elektrische Absicherung der Lastspannung ist zwingend so zu wählen, dass der maximal fließende Strom auf das 3-fache des Nennstroms (max. 1 Sekunde) begrenzt wird! |
| |
Lastspannungsversorgung Das Gerät benötigt eine zusätzliche Lastspannung von z.B. 48 V DC für den Betrieb. |
Steuerspannung US
Die folgenden Teilfunktionen werden aus der Steuerspannung US versorgt:
- Der Feldbus
- Die Prozessor-Logik
- typischerweise die Eingänge und die Sensorik, falls das EtherCAT Gerät Eingänge hat.
Peripheriespannung UP
Bei EtherCAT-Geräten mit Lastanschaltung und digitalen Ausgängen werden die Lastanschaltung und digitalen Ausgänge typischerweise aus der Peripheriespannung UP versorgt. UP muss separat zugeführt werden. Falls UP abgeschaltet wird, bleiben die Feldbus-Funktion, die Funktion der Eingänge und die Versorgung der Sensorik erhalten.