Leitungen
Hinweis | |
Verschmutzungen und Beschädigung vermeiden Achten Sie bei der Verbindung von Dose und Stecker darauf, dass die Pole und das Bauteilinnere nicht verschmutzt oder beschädigt werden. Bei Nichtbeachtung kann die Funktion der Verbindungen beeinträchtigt werden. |
![]() | Tipp zur einwandfreien Anwendung und Konfektionierung:
|
Zur schnelleren und fehlerfreien Installation der Motoren bietet Beckhoff vorkonfektionierte Leitungen an. Diese Leitungen sind getestete Komponenten in Bezug auf verwendetes Material, Abschirmung und Anschlusstechnik. Eine einwandfreie Funktion und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen, wie EMV und UL, sind garantiert. Der Einsatz anderer Leitungen kann unerwartete Störungen und Gewährleistungsausschluss verursachen.
Leitungsauswahl
Beckhoff Motorleitungen und Feedbackleitungen unterscheiden sich in der Art der Verlegung, in der Anschlusstechnik und im Aderquerschnitt. In der untenstehenden Tabelle finden Sie eine Zuordnung der verschiedenen Beckhoff Leitungen zu den passenden Servomotoren und Servoklemmen.
Motorleitungen für Servoklemmen
Servomotor | Servoklemme | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|---|
| EL7201, EL7201-0010, EL7201-9014 | ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0421-2xxx ZK4704-0461-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch Torsionsfähig |
EL7211, EL7211-0010, EL7211-9014, EP7211-9034, EJ7211-0010, EJ9414 | ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0421-2xxx ZK4704-0461-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch Torsionsfähig | |
| |||
| EL7221-9014 | ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0421-2xxx ZK4704-0461-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch Torsionsfähig |
| EL7211, EL7211-0010, EL7211-9014, EP7211-9034, EJ7211-0010, EJ9414 | ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0421-2xxx ZK4704-0461-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch Torsionsfähig |
| EL7221-9014 | ZK4704-0401-2xxx ZK4704-0421-2xxx ZK4704-0461-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch Torsionsfähig |
Servomotor | Servoklemme | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|---|
| ELM7231-9016, ELM7231-9018 | ZK4704-0404-2xxx ZK4704-0424-2xxx | Feste Verlegung Hochdynamisch |
Feedbackleitungen
Servomotor | Bestellschlüssel | Verlegeart |
---|---|---|
| ZK4724-0410-2xxx | Dynamisch |