AM812x
Elektrische Daten | AM81xx | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21F | 21F an EL7201 | 22F | 22F an EL7201 | 22J | 22N | 23N | |
| 0,5 | 0,35 | 0,8 | 0,56 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| 4,0 | 2,8 | 4,0 | 2,8 | 8,0 | 13,5 | 15,3 |
| 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 17 | 5,66 | 22,4 | 5,66 | 48 | 86,6 | 88,4 |
| 1,97 | 0,69 | 4,06 | 1,09 | 4,06 | 4,18 | 6,37 |
| 0,125 | 0,125 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,059 | 0,078 |
| 8 | 8 | 13 | 13 | 6 | 3,5 | 5,5 |
| 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 0,34 | 0,138 | 0,14 |
| 2,8 | 2,8 | 3,3 | 3,3 | 0,7 | 0,24 | 0,35 |
Spannungsversorgung UN= 24 V DC | |||||||
| 1000 | 1000 | 600 | 600 | 2000 | 3500 | 2000 |
| 0,5 | 0,35 | 0,8 | 0,56 | 0,78 | 0,75 | 1,2 |
| 52 | 36 | 50 | 35 | 163 | 275 | 251 |
Spannungsversorgung UN= 48 V DC | |||||||
| 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4500 | 8000 | 5000 |
| 0,5 | 0,35 | 0,8 | 0,56 | 0,75 | 0,7 | 1,1 |
| 157 | 110 | 167 | 117 | 353 | 586 | 576 |
| 4 | 2,8 | 4 | 2,8 | 8 | 12,5 | 14,6 |
Anschlusstechnik | iTec | iTec | iTec | iTec | iTec | M23-Speedtec | M23-Speedtec |
Bemessungsflansch Aluminium 230 mm x 130 mm x 10 mm Einbau eines Wellendichtrings führt zu einer Reduktion der Nenndaten. | |||||||
Mechanische Daten | AM81xx | ||
|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | |
| 0,134 | 0,26 | 0,38 |
| 0,204 | 0,33 | 0,45 |
| 6 | ||
| 0,002 | 0,004 | 0,006 |
| 10 | 13 | 16 |
| 1,00 | 1,3 | 1,7 |
| 1,16 | 1,66 | 1,96 |
Flansch | |||
| j6 | ||
| N | ||
Schutzart | |||
| IP54 | ||
| IP54 | ||
Lackfarben | |||
| Acryl-pulverbeschichtet | ||
| Dunkelgrau; RAL 7016 | ||
Optionale Haltebremse [+] | AM812x |
|---|---|
| 2 |
| 24; +6 % bis -10 % |
| 10 |
| 0,3 |
| 25 |
| 8 |